Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
3
N.º de referencia: 17 03 055 1201
har-bus HM Mel., Typ C, AFS 1, Tube
har-bus HM Mel., Typ C, AFS 1, Tube

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 55
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Beige
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 17 03 055 1201
har-bus HM Mel., Typ C, AFS 1, Tube
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
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-bus® HM
  • Identificação Tipo C
  • Elemento Conector macho
  • Descrição do contato Reto
Versão
  • Método de terminação Terminação press-in
  • Tipo de conexão Placa-mãe para placa-filha
  • Número de Pólos 55
  • Configuração do contato - / AK / AK / AK / AK / AK / CT
  • Conteúdo da embalagem Tubo
Características técnicas
  • Fileiras de contatos 7
  • Espaçador de contato (lado da terminação) 2 mm
  • Espaçador de contato (lado da conexão) 2 mm
  • Corrente Nominal ‌ 1 A
  • Taxa de dados ≤ 2.500 Mbit/s
  • Resistência de isolamento >109 Ω
  • Resistência de contato ≤ 20 mΩ
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Força de inserção ≤ 41,25 N
  • Força de retirada ≥ 8,25 N
  • Nível de desempenho 1
  • Teste a tensão Ur.m.s. 0,75 kV
  • Grupo de isolação IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Espessura do PCB ≥1,4 mm
Propriedades do material
  • Material (inserto) Resina termoplástica, preenchida com fibra de vidro
  • Cor (inserto) Bege
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Metal nobre sobre Ni Lado de conexão
    Ni Lado da terminação
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conforme
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII No incluido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC No incluido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Sim
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Níquel
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 20
  • Peso líquido 3,04 g
  • País de origem República Tcheca
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140198487
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar