Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
3
Accessories
4
N.º de referencia: 17 04 154 1601
har-bus HM Mel., Typ B22, AFS 1, Tube
har-bus HM Mel., Typ B22, AFS 1, Tube

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 154
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Beige
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 17 04 154 1601
har-bus HM Mel., Typ B22, AFS 1, Tube
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
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 har-bus® HM
  • 식별 타입 B22
  • 요소 수형 커넥터
  • 접점 설명 직선형
버전
  • 터미네이션 방법 압입 단말결선
  • 연결 유형 마더보드와 도터보드 연결
  • 컨택트핀 개수 154
  • 접점 구성 T / S / S / S / S / S / T
  • 패키지 내용 튜브
기술적 특성
  • 접점 열 7
  • 단자 중심간 거리 (터미네이션 측면) 2 mm
  • 단자 중심간 거리 (체결 측면) 2 mm
  • 정격 전류 ‌ 1 A
  • 데이터 속도 ≤ 2,500 Mbit/s
  • 절연 저항 >109 Ω
  • 접점 저항 ≤ 20 mΩ
  • 제한 온도 -55 ... +125 °C
  • 삽입 포스 ≤ 115.5 N
  • 철수 포스 ≥ 23.1 N
  • 성능 레벨 1
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 0.75 kV
  • 고립 그룹 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 두께 ≥1.4 mm
자재 특성
  • 재료 (인서트) 열가소성 수지, 유리섬유 충전
  • 컬러 (인서트) 베이지색
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Ni 귀금속 도금 체결 측면
    Ni 터미네이션 사이드
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 니켈
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
상업용 데이터
  • 포장 규격 11
  • 총 중량 15 g
  • 원산지 체코
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140120846
  • eCl@ss 27,460,201.00