Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
3
N.º de referencia: 17 04 154 1203
har-bus HM Mel., Typ B22, AFS 1, Tube
har-bus HM Mel., Typ B22, AFS 1, Tube

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 154
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Beige
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 17 04 154 1203
har-bus HM Mel., Typ B22, AFS 1, Tube
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
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-bus® HM
  • Identificatie Type B22
  • Element Mannelijke connector
  • Beschrijving van het contact Recht
Versie
  • Aansluitmethode Indrukafsluiting
  • Verbindingstype Moederbord naar dochterkaart
  • Aantal contacten 154
  • Contactconfiguratie C / B / B / B / B / B / C
  • Toepassingsgebied CompactPCI Positie P2
  • Pakketinhoud Buis
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 7
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2 mm
  • Nominale stroom ‌ 1 A
  • Datasnelheid ≤ 2.500 Mbit/s
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 115,5 N
  • Uittrekkracht ≥ 23,1 N
  • Prestatieniveau 1
  • Testspanning Ur.m.s. 0,75 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-dikte ≥1,4 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) Thermoplastisch hars, gevulde glasvezel
  • Kleur (insteekstuk) Beige
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten)
    Edelmetaal over Ni Contact zijde
    Ni aansluitzijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Ja
  • California Proposition 65 stoffen Nikkel
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 11
  • Nettogewicht 13 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140120839
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar