Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
4
N.º de referencia: 17 05 133 1203
har-bus HM Mel., Typ B19, AFS 1, Tube
har-bus HM Mel., Typ B19, AFS 1, Tube

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 133
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Beige
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 17 05 133 1203
har-bus HM Mel., Typ B19, AFS 1, Tube
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
Tools
4
Detalles del producto
标识
  • 类别 コネクタ
  • 系列 har-bus® HM
  • 标识 タイプ AB 19
  • 原件 オスコネクタ
  • 插针端子介绍 ストレート型
版本
  • 接线方式 プレスフィット接続
  • 连接方式 マザーボード ツー ドーターカード
  • 针数 133
  • 插针布局 C / B / B / B / B / B / C
  • 应用领域 VME 位置 J0
  • 包装内容 チューブ
技术参数
  • 插针排 7
  • 针间距(接线端) 2 mm
  • 针间距(插拔端) 2 mm
  • 额定电流 ‌ 1 A
  • 数据速率 ≤ 2,500 Mbit/s
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 20 mΩ
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 插入力 ≤ 99.75 N
  • 拔出力 ≥ 19.95 N
  • 性能等级 1
  • 测试电压U r.m.s. 0.75 kV
  • 绝缘组 IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB 厚度 ≥1.4 mm
材料特性
  • 材料(插芯) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
  • 颜色(插芯) ベージュ
  • 材料(插针) 銅合金
  • 表面(插针)
    貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
    Ni 結線側
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELV 状态 適合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 含まず
  • REACH 附件 XIV 物质 含まず
  • REACH SVHC 物质 含まず
  • 加州 65 号提案物质 はい
  • 加州 65 号提案物质 ニッケル
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商业数据
  • 包装尺寸 13
  • 净重 11 g
  • 原产国 チェコ
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140121058
  • eCl@ss 27,460,201.00
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar