Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 17 01 132 2203
har-bus HM Mel. Typ A, AFS 2, Tube
har-bus HM Mel. Typ A, AFS 2, Tube

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 132
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Beige
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 17 01 132 2203
har-bus HM Mel. Typ A, AFS 2, Tube
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
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-bus® HM
  • Identifikace Typ A
  • Prvek Male konektor
  • Popis kontaktu Přímé provedení
Verze
  • Způsob připojení Press-in připojení
  • Typ připojení Základní deska na dceřinou kartu
  • Počet kontaktů 132
  • Konfigurace kontaktů - / A / A / A / A / A / C
  • Obsah balení Trubka
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 7
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 2 mm
  • Rozteč kontaktů (na čelní straně) 2 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 1 A
  • Přenosová rychlost ≤ 2.500 Mbit/s
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 20 mΩ
  • Mezní teplota -55 ... +125 °C
  • Připojovací síla ≤ 99 N
  • Odpojovací síla ≥ 19,8 N
  • Úroveň vlastností 2
  • Zkušební napětí Ur.m.s. 0.75 kV
  • Izolační skupina IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Tloušťka PCB ≥1.4 mm
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka) Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
  • Barva (vložka) Beige
  • Materiál (kontakty) Aleación de cobre
  • Povrch (kontaktů)
    Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento
    Ni Lado de terminación
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH No incluido
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH No incluido
  • Látky SVHC podle nařízení REACH No incluido
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
  • Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65 Níquel
Specifikace a schválení
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Obchodní údaje
  • Velikost balení 10
  • Hmotnost netto 13,5 g
  • Země původu Česko
  • Evropské číslo celního tarifu 85366990
  • GTIN 5713140198241
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar