Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
1
N.º de referencia: 17 01 132 2007
har-bus HM Mel. Typ A, AFS 2, Tube
har-bus HM Mel. Typ A, AFS 2, Tube

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 132
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Beige
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 17 01 132 2007
har-bus HM Mel. Typ A, AFS 2, Tube
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
  • Catégorie Connecteurs
  • Série har-bus® HM
  • Identification Type A
  • Elément Connecteur mâle
  • Description du contact Droit
Version
  • Méthode de raccordement Raccordement à insertion en force
  • Type de connexion Carte mère à carte fille
  • Nombre de contacts 132
  • Configuration de contact - / AK / AK / AK / AK / AK / CT
  • Contenu du kit Tube
Données techniques
  • Rangées de contacts 7
  • Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2 mm
  • Ecart entre les contacts (côté accouplement) 2 mm
  • Intensité nominale ‌ 1 A
  • Taux de transmission de données ≤ 2.500 Mbit/s
  • Résistance d'isolement >109 Ω
  • Résistance de contact ≤ 20 mΩ
  • Limite de température -55 ... +125 °C
  • Force d'insertion ≤ 99 N
  • Force d'arrachement ≥ 19,8 N
  • Classe de performance 2
  • Tension d’essai Ur.m.s. 0,75 kV
  • Groupe d'isolation IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • Épaisseur du circuit imprimé ≥1,4 mm
Propriétés du matériau
  • Matériau (insert) Résine thermoplastique, remplie de fibre de verre
  • Couleur (d'insert) Beige
  • Matériau (contacts) Alliage de cuivre
  • Surface (contacts)
    Métal noble sur Ni Côté accouplement
    Ni Côté raccordement
  • Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Non contenu
  • Proposition Californie 65 substances Oui
  • Proposition Californie 65 substances Nickel
Spécifications et homologations
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 10
  • Poids net 14,21 g
  • Pays d'origine Tchéquie
  • Numéro de tarif douanier européen 85366990
  • GTIN 5713140198234
  • eCl@ss 27460201 Connecteur pour circuit imprimé
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar