Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 17 01 100 1001
har-bus HM Mel. Typ A, AFS 1, Tube
har-bus HM Mel. Typ A, AFS 1, Tube

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector macho
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 100
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Beige
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 17 01 100 1001
har-bus HM Mel. Typ A, AFS 1, Tube
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Azonosítás
  • Kategória Connectors
  • Sorozat har-bus® HM
  • Azonosítás Type A
  • Elem Male connector
  • Az érintkező leírása Straight
Verzió
  • Lezárási mód Press-in termination
  • Összeköttetés típusa Motherboard to daughtercard
  • Érintkezők száma 100
  • Érintkező konfigurá - / PT- / P- / K- / PT- / PT- / T-
  • Alkalmazási terület CompactPCI Computer telephony Position P4
  • Csomag tartalma Tube
Műszaki jellemzők
  • Érintkező sorok 7
  • Rasztertávolság (a lezárás oldalán) 2 mm
  • Rasztertávolság (az illesztés oldalán) 2 mm
  • Névleges áramerősség ‌ 1 A
  • Adatátviteli sebesség ≤ 2,500 Mbit/s
  • Szigetelés ellenállása >109 Ω
  • Érintkező ellenállás ≤ 20 mΩ
  • Hőmérséklet korlátozás -55 ... +125 °C
  • Benyomási erő ≤ 75 N
  • Kihúzási erő ≥ 15 N
  • Teljesítményszint 1
  • Tesztelési feszültség Ur.m.s. 0.75 kV
  • Szigetelő csoport IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • NYÁK vastagsága ≥1.4 mm
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (betét) Thermoplastic resin, glass-fibre filled
  • Színes (betét) Beige
  • Anyag (érintkezők) Copper alloy
  • Felület (érintkező)
    Noble metal over Ni Mating side
    Ni Termination side
  • Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint V-0
  • RoHS compliant
  • ELV státusz compliant
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Not contained
  • REACH SVHC anyagok Not contained
Előírások és jóváhagyások
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Származási ország Czechia
  • GTIN 5713140198197
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar