Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
Tools
2
Accessories
1
N.º de referencia: 17 23 055 1102
har-bus HM Federl. Typ-C m. Schirmbl.
har-bus HM Federl. Typ-C m. Schirmbl.

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌1 A
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Beige
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
N.º de referencia: 17 23 055 1102
har-bus HM Federl. Typ-C m. Schirmbl.
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
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-bus® HM
  • Identificatie Type C
  • Element Vrouwelijke connector
  • Beschrijving van het contact Haaks
Versie
  • Aansluitmethode Indrukafsluiting
  • Afscherming Met scherm aan bovenkant
  • Verbindingstype Moederbord naar dochterkaart
  • Pakketinhoud Buis
Technische eigenschappen
  • Contactrijen 7
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2 mm
  • Contactpitch (aansluitzijde) 2 mm
  • Nominale stroom ‌ 1 A
  • Datasnelheid ≤ 2.500 Mbit/s
  • Isolatieweerstand >109 Ω
  • Contactweerstand ≤ 20 mΩ
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Insteekkracht ≤ 41,25 N
  • Uittrekkracht ≥ 8,25 N
  • Prestatieniveau 1
  • Testspanning Ur.m.s. 0,75 kV
  • Isolatiegroep IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • PCB-dikte ≥1,4 mm
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
  • Kleur (insteekstuk) ベージュ
  • Materiaal (contacten) 銅合金
  • Oppervlak (contacten)
    貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
    Ni 結線側
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELV-status 適合
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen 含まず
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen 含まず
  • REACH SVHC Stoffen 含まず
  • California Proposition 65 stoffen はい
  • California Proposition 65 stoffen ニッケル
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus R26
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 20
  • Nettogewicht 11 g
  • Land van herkomst Tsjechië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140198586
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar