Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
3
Accessories
1
N.º de referencia: 17 35 125 1102
har-bus HM FL Typ AB25 mit Schirmblech
har-bus HM FL Typ AB25 mit Schirmblech

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conector hembra
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: ‌1 A
Contactos: 125
Acodado
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 1
Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio
Beige
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
N.º de referencia: 17 35 125 1102
har-bus HM FL Typ AB25 mit Schirmblech
Notas
Comparar
NUEVO
Curvas deriva intensidad
Muestra gratuita
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Combinables
2
Tools
3
Accessories
1
Detalles del producto
名称
  • カテゴリ コネクタ
  • 製品シリーズ har-bus® HM
  • 名称 タイプ AB 25
  • エレメント メスコネクタ
  • コンタクトの説明 アングル型
バージョン
  • 結線方式 プレスフィット接続
  • シールド 上部シールド付き
  • 接続タイプ マザーボード ツー ドーターカード
  • コンタクト数 125
  • 梱包内容 チューブ
技術的特性
  • コンタクト列 7
  • コンタクトピッチ(結線側) 2 mm
  • コンタクトピッチ(嵌合側) 2 mm
  • 定格電流 ‌ 1 A
  • データ伝送速度 ≤ 2,500 Mbit/s
  • 絶縁抵抗 >109 Ω
  • 接触抵抗 ≤ 20 mΩ
  • 使用温度範囲 -55 ... +125 °C
  • 挿入力 ≤ 93.75 N
  • 引抜力 ≥ 18.75 N
  • パフォーマンスレベル 1
  • 試験電圧 Ur.m.s. 0.75 kV
  • 絶縁グループ IIIa (175 ≤ CTI < 400)
  • 基板厚さ ≥1.4 mm
材質
  • 材質 (インサート) サーモプラスチック製、ガラス繊維入り
  • カラー(インサート) ベージュ
  • 材質 (コンタクト) 銅合金
  • 表面 (コンタクト)
    貴金属メッキ 下地Ni 嵌合側
    Ni 結線側
  • 材料の難燃性 UL94 V-0
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 はい
  • カリフォルニアProposition 65物質 ニッケル
  • 鉄道車両の火災安全性 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 要件セットとハザードレベル R26
仕様および認証
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
商用データ
  • 梱包寸法 10
  • 正味重量 24.8 g
  • 原産国 ドイツ
  • 欧州関税番号 85366990
  • GTIN 5713140198456
  • eCl@ss 27,460,201.00