Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Werkzeuge
1
N.º de referencia: 17 70 000 8001
har-bus HM AB-Shroud
har-bus HM AB-Shroud

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Envoltura de contacto
Tipo AB, 25 posiciones
Termoplásticos
Notas
Comparar
N.º de referencia: 17 70 000 8001
har-bus HM AB-Shroud
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Detalles del producto
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier har-bus® HM
  • Type af tilbehør Stiftstikhus
  • Beskrivelse af tilbehøret
    Type AB
    25 positioner
Tekniske egenskaber
  • PCB-tykkelse ‌1,6 mm ±0,4 ‌
Materialeegenskaber
  • Materiale (tilbehør) Termoplast
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer R26
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 750
  • Nettovægt 4,63 g
  • Oprindelsesland Tjekkiet
  • Europæisk toldtarifnummer 85389099
  • GTIN 5713140122581
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar