Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Tools
1
N.º de referencia: 17 70 000 7004
har-bus HM AB-Shroud
har-bus HM AB-Shroud

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Envoltura de contacto
Tipo AB, 22 posiciones
Termoplásticos
Notas
Comparar
N.º de referencia: 17 70 000 7004
har-bus HM AB-Shroud
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Tools
1
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria Accessories
  • Serie har-bus® HM
  • Tipo di accessorio Pin shroud
  • Descrizione degli accessori
    Type AB
    22 positions
Dettagli tecnici
  • Spessore PCB ‌4 mm ±0.4 ‌
Proprietà del materiale
  • Materiale (accessori) Thermoplastic
  • RoHS compliant
  • Stato ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sostanze REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sostanze REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sostanze REACH SVHC Not contained
  • California Proposition 65 substances Yes
  • California Proposition 65 substances Nickel
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 850
  • Peso netto 3 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85389099
  • GTIN 5713140122574
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 11
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar