Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 07 001 0220 3
har-SAB M12/4/5p PAC 2m PUR
har-SAB M12/4/5p PAC 2m PUR

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores con regletero
Cable maestro premontado, Con LED verde/amarillo
Número de contactos: 5
Número total de puertos: 4
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 07 001 0220 3
har-SAB M12/4/5p PAC 2m PUR
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identifikation
  • Serier Cirkulære konnektorer M12
  • Element Fordelingskasser
  • Specifikation
    Færdigsamlet hovedkabel
    Med LED grøn/gul
Version
  • Kabellængde 2 m
  • Ledningsstruktur 3x AWG 18 + 8x AWG 22
  • Samlet antal porte 4
  • Antal kontakter 5
Tekniske egenskaber
  • Nominel strøm ‌ 9 A
  • Nominel spænding
    10 V DC
    30 V DC
  • Begrænsende temperatur -30 ... +85 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP67
  • Antal kanaler pr. port 2
  • Kredsløbslogik PNP
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) PUR (polyurethan)
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ja
  • California Proposition 65 stoffer Nikkel
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 487 g
  • Oprindelsesland Kina
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140277052
  • eCl@ss 27.440.108,00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
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
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar