Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 07 000 0120 0
har-SAB M12/4/4p PC
har-SAB M12/4/4p PC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores con regletero
Envoltura de terminación, Con LED verde/amarillo
Número de contactos: 4
Número total de puertos: 4
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 07 000 0120 0
har-SAB M12/4/4p PC
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
식별
  • 제품 시리즈 원형 콘넥터 M12
  • 요소 배전함
  • 사양
    터미네이션 셸(shell)
    LED 녹색/황색 적용
버전
  • 포트 총 개수 4
  • 컨택트핀 개수 4
기술적 특성
  • 정격 전류 ‌ 9 A
  • 정격 전압
    10 V DC
    30 V DC
  • 제한 온도 -30 ... +85 °C
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP67
  • 포트 당 채널 개수 1
  • 회로 로직 PNP
자재 특성
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질 니켈
상세명세 및 승인
  • UL / CSA
    UL 2238 CYJV.E500416
    CSA-C22.2 CYJV7.E500416
상업용 데이터
  • 포장 규격 1
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85371098
  • GTIN 5713140276901
  • eCl@ss 27,440,108.00
  • ETIM EC002585
  • UNSPSC 24.0 31251501
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
HARTING Sensor actuator boxes
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar