Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 10 250 0010 000
flat cable,UL2678,30AWG(7x0.102),50C
flat cable,UL2678,30AWG(7x0.102),50C

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (plano)
AWG 30/7
PVC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 10 250 0010 000
flat cable,UL2678,30AWG(7x0.102),50C
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificazione
  • Categoria System cabling
  • Elemento Bulk cables
  • Specifiche Not assembled
  • Tipo di cavo Copper cable (flat)
Versione
  • Numero di conduttori 50
  • Struttura conduttore AWG 30/7
Dettagli tecnici
  • Diametro dell'isolante 0,63 ... ‌0,73 mm
  • Tensione di esercizio 150 V
  • Temperatura massima -20 ... +105 °C
  • Resistenza a trazione ≥10 N/mm²
  • Resistenza del conduttore a 20 °C ≤377 Ω/km
  • Resistenza di contatto a 20 °C ≥ 0,75 MΩ x km
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) PVC
  • Colore (cavo) Grey
  • Materiale (conduttore) Copper alloy
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    UL 2556 Sec. 9.3 (FT1)
    UL 2556 Sec. 9.4 (VW-1)
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 457,2
  • Peso netto 45,21 g
  • Paese di origine Cina
  • Codice doganale europeo 85444290
  • eCl@ss 27.061.801,00