Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 04 CON 09P2
expBeam plug 2CH MM
expBeam plug 2CH MM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Contactos: 2
Contacto de fibra óptica para multimodo
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 04 CON 09P2
expBeam plug 2CH MM
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Series Expanded beam
  • Element Connector sets
  • Type of contact FO contact
  • Description of the contact for multimode
Version
  • Number of contacts 2
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • eCl@ss 27440305 FO connector
  • UNSPSC 24.0 43223310
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar