Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 04 CON 04P4
expBeam BHD 4CH SM
expBeam BHD 4CH SM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Contactos: 4
Contacto de fibra óptica para monomodo
Base montaje tipo pasamuros
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 04 CON 04P4
expBeam BHD 4CH SM
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Series Expanded beam
  • Element Connector sets
  • Type of contact FO contact
  • Description of the contact for singlemode
  • Type of hood/housing Base montaje tipo pasamuros
Version
  • Number of contacts 4
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Country of origin China
  • eCl@ss 27440305 FO connector
  • UNSPSC 24.0 43223310
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar