Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 33 04 CON 03P4
expBeam BHD 4CH MM
expBeam BHD 4CH MM

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Contactos: 4
Contacto de fibra óptica para multimodo
Base montaje tipo pasamuros
Notas
Comparar
N.º de referencia: 33 04 CON 03P4
expBeam BHD 4CH MM
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identification
  • Series Expanded beam
  • Element Juegos de conectores
  • Type of contact Contacto de fibra óptica
  • Description of the contact para multimodo
  • Type of hood/housing Base montaje tipo pasamuros
Version
  • Number of contacts 4
Commercial data
  • Packaging size 1
  • eCl@ss 27440305 FO connector
  • UNSPSC 24.0 43223310
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar