Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 11 034 9977
deflecting plate EasyCon 34
deflecting plate EasyCon 34

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Marco de blindaje
para capotas portantes
Tamaño: 34 HPR
Acero inoxidable
4x tornillo M4, 4x arandela SK S4
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 11 034 9977
deflecting plate EasyCon 34
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
  • Category Accesorios
  • Series of hoods/housings Han® HPR EasyCon
  • Type of accessory Marco de blindaje
  • Description of the accessory para capotas portantes
Version
  • Size 34 HPR
  • Details uso con 09 40 134 0601
  • Pack contents
    4x tornillo M4
    4x arandela SK S4
Technical characteristics
  • Tightening torque 1,5 Nm Tornillos de fijación M4
Material properties
  • Material (accessories) Acero inoxidable
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances
  • California Proposition 65 substances Níquel
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 282,4 g
  • Country of origin Alemania
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140193239
  • eCl@ss 27.440.392,00
  • ETIM EC002939
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
Portal de objetos EPLAN