Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0A52 001
cable 5xAWG22/7 shld PVC
cable 5xAWG22/7 shld PVC

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
5x AWG 22/7
PVC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 600 0A52 001
cable 5xAWG22/7 shld PVC
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Tanımlama
  • Kategori System cabling
  • Eleman Bulk cables
  • Teknik özellikler Not assembled
  • Kablo tipi Copper cable (round)
Sürüm
  • Damar sayısı 5
  • Damar yapısı 5x AWG 22/7
  • Koruma Ekranlı
Teknik özellikler
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +80 °C
  • Kablo Çapı 5,7 mm ± 0,2 mm
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) PVC
  • Renk (kablo) Gri
  • RoHS uyumlu
  • ELV durumu uyumlu
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri İçermez
  • REACH ANNEX XIV maddeleri İçermez
  • REACH SVHC maddeleri İçermez
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 0,04 kg
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140898332
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • ETIM EC003249
  • UNSPSC 24.0 26121609
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar