Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 CON 84P8 YE
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol UaD yellow
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol UaD yellow

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector de cable
Contactos: 8
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 CON 84P8 YE
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol UaD yellow
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
  • Categoría Conectores
  • Serie RJ45
  • Identificación HARTING VarioBoot RJ45
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones Sobremoldeado
Versión
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 8
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -30 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • Color (capota/base) Amarillo
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen China
  • GTIN 5713140880849
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar