Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 48 CON 85P8 BK
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR black
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR black

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conectores
Conector de cable
Contactos: 8
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 CON 85P8 BK
VarioBoot RJ45 IP20Cat.6A8pol LaR black
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie RJ45
  • Identificación HARTING VarioBoot RJ45
  • Elemento Conector de cable
  • Especificaciones Sobremoldeado
Versión
  • Blindaje apantallado
  • Número de contactos 8
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación -30 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 750
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • Color (capota/base) Negro
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • GTIN 5713140880832
  • eCl@ss 27.440.205,00
  • ETIM EC000438
  • UNSPSC 24.0 39121522
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar