Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
N.º de referencia: 09 48 848 4745 020
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 2.0m
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 2.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Sin halógenos, Resistente al aceite
Longitud de cable: 2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 848 4745 020
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 2.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    电缆类别
    连接器1
    连接器2
Identifiering
  • Kategori Systemkablage
  • Serie RJ45
  • Element Kabelinstallationer
  • Specification Förinstallerad på båda sidor
  • Kontaktdon 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Rekommenderad riktningar upp/ner
  • Kontaktdon 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Rekommenderad riktningar upp/ner
  • Kabeltyp Kopparkabel (rund)
  • Kabelbeskrivning
    Kablage 1:1
    Halogenfri
    Oljetålig
Version
  • Kabellängd 2 m
  • Antal kärnor 8
  • Ledarstruktur 4x 2x AWG 26/7
Tekniska egenskaper
  • Överföringsegenskaper Kat. 6A Klass EA upp till 500 MHz
  • Datahastighet
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begränsande temperatur
    -30 ... +75 °C orörd
    -5 ... +50 °C flyttad
  • Grad av skydd enligt IEC 60529 IP20
Materialprestanda
  • Material (kabel) PUR (polyuretan)
  • Färg (kabel) Gul
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Ja
  • REACH SVHC ämnen 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Specifikationer
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • Nettovikt 32,07 g
  • Ursprungsland Lettland
  • Tariffnummer europeisk tull 85444290
  • GTIN 5713140162228
  • eCl@ss 27.060.308,00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje