Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
N.º de referencia: 09 48 848 4745 004
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 0.4m
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 0.4m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Sin halógenos, Resistente al aceite
Longitud de cable: 0.4 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 848 4745 004
VB RJ45 UaD -VB RJ45 UaD Cat.6A PUR 0.4m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat RJ45
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    HARTING VarioBoot RJ45
    Előnyben részesített irányok fel/le
  • 2. csatlakozó
    HARTING VarioBoot RJ45
    Direcţii preferate sus/jos
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása
    1:1 vezetékezés
    Halogénmentes
    Olajálló
Verzió
  • Kábelhossz 0,4 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 4x 2x AWG 26/7
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A Clasa EA până la 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás
    -30 ... +75 °C nemişcat
    -5 ... +50 °C deplasat
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) PUR (poliuretan)
  • Színes (kábel) Galben
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 32,99 g
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140882645
  • eCl@ss 27.060.308,00