Productos combinables
Productos combinables NUEVO
设备端 / 面板馈通
123
N.º de referencia: 09 48 848 5745 200
VB RJ45 UaD -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 20m
VB RJ45 UaD -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 20m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Sin halógenos, Resistente al aceite
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 848 5745 200
VB RJ45 UaD -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 20m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
设备端 / 面板馈通
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 RJ45
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    HARTING VarioBoot RJ45
    首選方向上/下
  • 連接器2
    HARTING VarioBoot RJ45
    首選方向左/右
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 電纜介紹
    1:1佈線
    無鹵素
    防油
版本
  • 電纜長度 20 m
  • 蕊數 8
  • 蕊結構 4x 2 Twisted Pair
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 6A EA 級,到500 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 極限溫度
    -30 ... +75 °C 未移動
    -5 ... +50 °C 已移動
  • 防護等級符合IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料(電纜) PUR (聚氨酯)
  • 顏色(電纜)
  • RoHS 符合
  • ELV 狀態 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質
  • REACH SVHC 物質 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • 加州 65 號提案物質 不包含
規格和認證
  • 規格
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 780 g
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140270404
  • eCl@ss 27,060,390.00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje