Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Strona urządzenia / Przepust panelowy
123
N.º de referencia: 09 48 848 5745 150
VB RJ45 UaD -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 15m
VB RJ45 UaD -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 15m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Sin halógenos, Resistente al aceite
Longitud de cable: 15 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 848 5745 150
VB RJ45 UaD -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 15m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria RJ45
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferowane kierunki góra/dół
  • Złącze 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferovaný směr: doleva/doprava
  • Typ przewodu Měděný kabel (kruhový)
  • Opis przewodu
    Zapojení 1:1
    Bezhalogenové
    Odolné proti olejům
Wersja
  • Długość kabla 15 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4× 2 kroucená dvoulinka
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6A Třída EA do 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe
    -30 ... +75 °C Bez pohybu
    -5 ... +50 °C v pohybu
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) PUR (polyuretan)
  • Kolor (kabel) Žlutá
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Neobsahuje
  • REACH ANEKS XIV substancje Neobsahuje
  • REACH SVHC substancje Neobsahuje
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
  • UL / CSA UL 1863 DUXR.E470046
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140270398
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje