Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
N.º de referencia: 09 48 848 5745 015
VB RJ45 UaD -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 1.5m
VB RJ45 UaD -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 1.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Sin halógenos, Resistente al aceite
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 848 5745 015
VB RJ45 UaD -VB RJ45 LaR Cat.6A PUR 1.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Direcciones preferidas arriba/abajo
  • Conector 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Direcciones preferidas izquierda/derecha
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Cableado 1:1
    Sin halógenos
    Resistente al aceite
Versión
  • Longitud de cable 1,5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2 Twisted Pair
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación
    -30 ... +75 °C no desplazado
    -5 ... +50 °C movido
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • Material (cable) PUR (poliuretano)
  • Color (cable) Amarillo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 76,2 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140412088
  • eCl@ss 27.060.390,00