Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
4
N.º de referencia: 09 48 841 1745 008
VB RJ45 UaD - RJ45 jack Hiff PUR 0.8m
VB RJ45 UaD - RJ45 jack Hiff PUR 0.8m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Sin halógenos, Resistente al aceite
Longitud de cable: 0.8 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 841 1745 008
VB RJ45 UaD - RJ45 jack Hiff PUR 0.8m
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
  • Category Systemkabelføring
  • Series RJ45
  • Element Kabelsamlinger
  • Specification Færdigsamlet på begge sider
  • Connector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Foretrukne retninger op/ned
  • Connector 2
    RJ45
    HIFF Hun
  • Type of cable Kobberkabel (rund)
  • Description of the cable
    Ledningsføring 1:1
    Halogenfri
    Oliebestandig
Version
  • Cable length 0,8 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -30 ... +70 °C uberørt
    -5 ... +50 °C flyttet
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
  • Cable diameter 6,4 mm
Material properties
  • Material (cable) PUR (polyurethan)
  • Colour (cable) Gul
  • RoHS overensstemmende
  • ELV status overensstemmende
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Ikke indeholdt
  • REACH ANNEX XIV substances Ikke indeholdt
  • REACH SVHC substances Ja
  • REACH SVHC substances 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 substances Ikke indeholdt
Specifications and approvals
  • Specifications ISO/IEC 11801
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 67,1 g
  • Country of origin Letland
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140882805
  • eCl@ss 27060308 Patch cord copper (data cable)