Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
123
N.º de referencia: 09 48 844 7745 007
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 0.7m
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 0.7m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Sin halógenos, Resistente al aceite
Longitud de cable: 0.7 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 844 7745 007
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 0.7m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category 시스템 케이블링
  • Series RJ45
  • Element 케이블 어셈블리
  • Specification 양방향 사전조립형
  • Connector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    권장 방향 위/아래
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type of cable 구리 케이블 (원형)
  • Description of the cable
    배선 1:1
    할로겐프리
    내유성
Version
  • Cable length 0.7 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -30 ... +75 °C 움직이지 않음
    -5 ... +50 °C 이동됨
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (cable) PUR (폴리우레탄)
  • Colour (cable) 노란색
  • RoHS 준수
  • ELV status 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances no
  • REACH ANNEX XIV substances no
  • REACH SVHC substances Yes
  • REACH SVHC substances 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 substances no
Specifications and approvals
  • Specifications
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 47.89 g
  • Country of origin 라트비아
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140882768
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
Documentación
Ficha técnica

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Plano técnico

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Declaración de producto

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar información

Configuración de descarga

Mostrar información

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar