Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
123
N.º de referencia: 09 48 844 7745 004
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 0.4m
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 0.4m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Sin halógenos, Resistente al aceite
Longitud de cable: 0.4 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 844 7745 004
VB RJ45 UaD - DB RJ45 Cat.6A PUR 0.4m
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
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Conector 1
    Conector 2
Identificare
  • Categoria Cablaje de sistem
  • Seria RJ45
  • Element Asamblări de cabluri
  • Specificație Preasamblat pe ambele părţi
  • Conector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Direcţii preferate sus/jos
  • Conector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Tip cablu Cablu de cupru (rotund)
  • Descrierea cablului
    Cablare 1:1
    Fără halogeni
    Rezistent la ulei
Versiune
  • Lungimea cablului 0,4 m
  • Număr de miezuri 8
  • Structură miez 4x 2x AWG 26/7
Caracteristici tehnice
  • Caracteristici de transmisie Cat. 6A Clasa EA până la 500 MHz
  • Rata de transmisie a datelor
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitare
    -30 ... +75 °C nemişcat
    -5 ... +50 °C deplasat
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
Proprietăţi material
  • Material (cablu) PUR (poliuretan)
  • Culoare (cablu) Galben
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 1
  • Masă netă 31,73 g
  • Ţara de origine Letonia
  • Cod tarif vamal european 85444290
  • GTIN 5713140882782