Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
N.º de referencia: 09 48 858 5587 150
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 15m
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 15m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Retardante de llama, Sin halógenos
Longitud de cable: 15 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 858 5587 150
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 15m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo di cavo
    Connettore 1
    Connettore 2
Identificazione
  • Categoria Patch cord
  • Serie RJ45
  • Elemento Cavi pre-assemblati
  • Specifiche Pre-cablato su entrambi i lati
  • Connettore 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Direzioni preferite sinistra/destra
  • Connettore 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Direzioni preferite sinistra/destra
  • Tipo di cavo Cavo in rame (tondo)
  • Descrizione del cavo
    Cablaggio 1:1
    Auto-estinguente
    Halogen-free
Versione
  • Lunghezza del cavo 15 m
  • Numero di conduttori 8
  • Struttura conduttore 4x 2x AWG 26/7
Dettagli tecnici
  • Caratteristiche tecniche Cat. 6A Classe EA fino a 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura massima
    -20 ... +60 °C non spostato
    ‌0 ... +60 °C spostato
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP20
Proprietà del materiale
  • Materiale (cavi) FRNC (LSZH)
  • Colore (cavo) Giallo
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Ritardo alla fiamma
    IEC 60754-2 Halogen free
    IEC 60754-2 Non corrosivo
    IEC 61034 A bassa emissione di fumo
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 1
  • Peso netto 0,1 g
  • Paese di origine Lettonia
  • Codice doganale europeo 85444290
  • GTIN 5713140250536
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar