Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Блочная часть / Проход через панель
123
N.º de referencia: 09 48 858 5587 010
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 1.0m
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 1.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Retardante de llama, Sin halógenos
Longitud de cable: 1 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 858 5587 010
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 1.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Блочная часть / Проход через панель
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Тип кабеля
    Соединитель 1
    Соединитель 2
Название
  • Категория Разводка кабельных систем
  • Серия RJ45
  • Элемент Кабельные сборки
  • Спецификация Предварительно собран с обеих сторон
  • Соединитель 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Предпочтительные направления левое/правое
  • Соединитель 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Предпочтительные направления левое/правое
  • Тип кабеля Медный кабель (круглый)
  • Описание кабеля
    Провода 1:1
    Огнестойкий
    Не содержит галогенов
Версия
  • Длина кабеля 1 m
  • Количество жил 8
  • Структура ядра 4x 2x AWG 26/7
Технические характеристики
  • Характеристики передачи сигналов Кат. 6A Класс ЕА до 500 МГц
  • Скорость передачи данных
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Предельная температура
    -20 ... +60 °C стационарный
    ‌0 ... +60 °C перемещен
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
Свойства материала
  • Материал (кабель) FRNC (LSZH)
  • Цвет (кабель) Желтый
  • RoHS совместим
  • Состояние ВЭА совместим
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Не содержится
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Не содержится
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Да
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Законопроект 65 штата Калифорния Не содержится
Спецификации и допуски
  • Спецификации
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Огнестойкость
    IEC 60754-2 Отсутствие галогенов
    IEC 60754-2 Коррозиестойкий
    IEC 61034 Малое выделение дыма
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 59,9 g
  • Страна изготовления Латвия
  • код ТН ВЭД ЕС 85444290
  • GTIN 5713140250475
  • eCl@ss 27.060.308,00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje