Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
N.º de referencia: 09 48 858 5587 003
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 0.3m
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 0.3m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Retardante de llama, Sin halógenos
Longitud de cable: 0.3 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 858 5587 003
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 0.3m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Tipo de cabo
    Connector 1
    Connector 2
Azonosítás
  • Kategória Rendszer kábelezés
  • Sorozat RJ45
  • Elem Készre szerelt kábelek
  • Specifikáció Előszerelt mindkét végen
  • 1. csatlakozó
    HARTING VarioBoot RJ45
    Előnyben részesített irányok bal/jobb
  • 2. csatlakozó
    HARTING VarioBoot RJ45
    Előnyben részesített irányok bal/jobb
  • Kábeltípus Rézkábel (kerek)
  • A kábel leírása
    1:1 vezetékezés
    Lángálló
    Halogénmentes
Verzió
  • Kábelhossz 0,3 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 4x 2x AWG 26/7
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A EA osztály: max. 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás
    -20 ... +60 °C stabil
    ‌0 ... +60 °C mozgatott
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) FRNC (LSZH)
  • Színes (kábel) Sárga
  • RoHS konform
  • ELV státusz konform
  • China RoHS e
  • REACH XVII melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH XIV melléklete szerinti anyagok Nem része
  • REACH SVHC anyagok Igen
  • REACH SVHC anyagok 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok Nem része
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Retardo de llama
    IEC 60754-2 Ausencia de halógenos
    IEC 60754-2 No corrosivo
    IEC 61034 Poco humo
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 28,41 g
  • Származási ország Lettország
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140250444
  • eCl@ss 27.060.308,00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje