Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
N.º de referencia: 09 48 858 5587 002
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 0.2m
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 0.2m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Retardante de llama, Sin halógenos
Longitud de cable: 0.2 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 858 5587 002
VB RJ45 LaR-VB RJ45 LaR FRNC yellow 0.2m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    電纜類別
    連接器1
    連接器2
標識
  • 類別 系統佈線
  • 系列 RJ45
  • 原件 電纜組裝
  • 規格 兩端預接
  • 連接器1
    HARTING VarioBoot RJ45
    首選方向左/右
  • 連接器2
    HARTING VarioBoot RJ45
    首選方向左/右
  • 電纜類別 銅質電纜 (圓型)
  • 電纜介紹
    1:1佈線
    阻燃
    無鹵素
版本
  • 電纜長度 0.2 m
  • 蕊數 8
  • 蕊結構 4x 2x AWG 26/7
技術參數
  • 傳輸特性 Cat. 6A EA 級,到500 MHz
  • 數據速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 極限溫度
    -20 ... +60 °C 未移動
    ‌0 ... +60 °C 已移動
  • 防護等級符合IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料(電纜) FRNC (LSZH)
  • 顏色(電纜)
規格和認證
  • 規格
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 阻燃性
    IEC 60754-2 無鹵
    IEC 60754-2 無腐蝕性
    IEC 61034 低煙
商業數據
  • 包裝尺寸 1
  • 淨重 24.75 g
  • 原產國 拉脫維亞
  • 歐洲海關關稅號 85444290
  • GTIN 5713140882348
  • eCl@ss 27,060,308.00
  • UNSPSC 24.0 26121609