Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
N.º de referencia: 09 48 858 5586 100
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC red 10m
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC red 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Retardante de llama, Sin halógenos
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 858 5586 100
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC red 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type de c�ble
    Connecteur 1
    Connecteur 2
Identification
  • Catégorie Câbles assemblés
  • Série RJ45
  • Elément Cordons
  • Spécification Pré-équipé des deux côtés
  • Connecteur 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Directions préférées gauche/droite
  • Connecteur 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Directions préférées gauche/droite
  • Type de câble Câble cuivre (rond)
  • Description du câble
    Câblage 1:1
    Ignifuge
    sans halogène
Version
  • Longueur de câble 10 m
  • Nombre de fils 8
  • Structure du conducteur 4x 2x AWG 26/7
Données techniques
  • Caractéristiques de transmission Cat. 6A Classe EA jusqu'à 500 MHz
  • Taux de transmission de données
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limite de température
    -20 ... +60 °C indifférent
    ‌0 ... +60 °C enlevé
  • Indice de protection selon IEC 60529 IP20
Propriétés du matériau
  • Matériau (câble) FRNC (LSZH)
  • Couleur (câble) Rouge
  • RoHS normes
  • État ELV normes
  • China RoHS e
  • Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
  • Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
  • Substances REACH SVHC Oui
  • Substances REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Proposition Californie 65 substances Non contenu
Spécifications et homologations
  • Spécifications
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Ininflammabilité
    IEC 60754-2 Sans halogène
    IEC 60754-2 Non corrosif
    IEC 61034 Faible fumée
Informations commerciales
  • Dimensions du produit conditionné 1
  • Pays d'origine Lettonie
  • Numéro de tarif douanier européen 85444290
  • GTIN 5713140250413
  • eCl@ss 27060308 Cordon de raccordement en cuivre (câble de données)
  • UNSPSC 24.0 26121609
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar