Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
N.º de referencia: 09 48 858 5585 050
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC grey 5.0m
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC grey 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Retardante de llama, Sin halógenos
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 858 5585 050
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC grey 5.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificación
  • Categoría Cableado de sistema
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Direcciones preferidas izquierda/derecha
  • Conector 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Direcciones preferidas izquierda/derecha
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable
    Cableado 1:1
    Retardante de llama
    Sin halógenos
Versión
  • Longitud de cable 5 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Clase EA de hasta 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación
    -20 ... +60 °C no desplazado
    ‌0 ... +60 °C movido
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Radio de flexión mínimo
    10x diámetro de cable (plegado único)
    5x diámetro de cable (plegado repetido)
Propiedades del material
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Color (cable) Gris
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Sustancias de la California Proposition 65 No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Retardo de llama
    IEC 60754-2 Ausencia de halógenos
    IEC 60754-2 No corrosivo
    IEC 61034 Poco humo
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 218,3 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140250284
  • eCl@ss 27.060.308,00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje