Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
N.º de referencia: 09 48 858 5585 004
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC grey 0.4m
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC grey 0.4m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Retardante de llama, Sin halógenos
Longitud de cable: 0.4 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 858 5585 004
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC grey 0.4m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Conector 2
Identificación
  • Categoría System cabling
  • Serie RJ45
  • Elemento Conjuntos de cable
  • Especificaciones Premontado por ambos lados
  • Conector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferred directions left/right
  • Conector 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferred directions left/right
  • Tipo de cable Copper cable (round)
  • Descripción del cable
    Wiring 1:1
    Flame retardant
    Halogen-free
Versión
  • Longitud de cable 0.4 m
  • Número de núcleos 8
  • Estructura de núcleo 4x 2x AWG 26/7
Características técnicas
  • Características de transmisión Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Tasa de bits
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura de limitación
    -20 ... +60 °C unmoved
    ‌0 ... +60 °C moved
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
  • Radio de flexión mínimo
    10x Cable diameter (singular bending)
    5x Cable diameter (repeated bending)
Propiedades del material
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Color (cable) Grey
  • RoHS compliant
  • Estado ELV compliant
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII Not contained
  • Sustancias REACH ANNEX XIV Not contained
  • Sustancias REACH SVHC Yes
  • Sustancias REACH SVHC 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Sustancias de la California Proposition 65 Not contained
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Flame retardancy
    IEC 60754-2 Halogen freeness
    IEC 60754-2 Non corrosive
    IEC 61034 Low smoke
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 34,838 g
  • País de origen Letonia
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140250239
  • eCl@ss 27.060.308,00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje