Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
N.º de referencia: 09 48 858 5588 065
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 6.5m
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 6.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Retardante de llama, Sin halógenos
Longitud de cable: 6.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 858 5588 065
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 6.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe RJ45
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Vorzugsrichtungen links/rechts
  • Steckverbinder 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Vorzugsrichtungen links/rechts
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung
    Verdrahtung 1:1
    flammenwidrig
    halogenfrei
Ausführung
  • Kabellänge 6,5 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2x AWG 26/7
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur
    -20 ... +60 °C unbewegt
    ‌0 ... +60 °C bewegt
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel FRNC (LSZH)
  • Farbe Kabel Green
Normen und Zulassungen
  • Normen
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Flame retardancy
    IEC 60754-2 Halogen freeness
    IEC 60754-2 Non corrosive
    IEC 61034 Low smoke
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 275 g
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140882263
  • eCl@ss 27060308 Patchkabel Kupfer (Datenkabel)