Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
N.º de referencia: 09 48 858 5588 050
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 5.0m
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 5.0m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Retardante de llama, Sin halógenos
Longitud de cable: 5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 858 5588 050
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 5.0m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identification
  • Category 系统布线
  • Series RJ45
  • Element 电缆组装
  • Specification 两端预接
  • Connector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    首选方向左/右
  • Connector 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    首选方向左/右
  • Type of cable 铜质电缆 (圆型)
  • Description of the cable
    1:1布线
    阻燃
    无卤素
Version
  • Cable length 5 m
  • Number of cores 8
  • Core structure 4x 2x AWG 26/7
Technical characteristics
  • Transmission characteristics Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
  • Data rate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Limiting temperature
    -20 ... +60 °C 未移动
    ‌0 ... +60 °C 已移动
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP20
Material properties
  • Material (cable) FRNC (LSZH)
  • Colour (cable) Zielony
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances Niezawarte
  • REACH ANNEX XIV substances Niezawarte
  • REACH SVHC substances Tak
  • REACH SVHC substances 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 substances Niezawarte
规格和认证
  • Specifications
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Odporność palnościowa
    IEC 60754-2 Bezhalogenowość
    IEC 60754-2 Nie ulega korozji
    IEC 61034 Niski poziom dymienia
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 220 g
  • Country of origin 拉脱维亚
  • European customs tariff number 85444290
  • GTIN 5713140250611
  • eCl@ss 27060308 铜跳线(数据线)
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje