Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
N.º de referencia: 09 48 858 5588 015
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 1.5m
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 1.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Retardante de llama, Sin halógenos
Longitud de cable: 1.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 858 5588 015
VB RJ45 LaR -VB RJ45 LaR FRNC green 1.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Device side / Panel feed through
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Tanımlama
  • Kategori Sistem kablajı
  • Seri RJ45
  • Eleman Kablo takımları
  • Teknik özellikler Her iki tarafta önceden monte edilmiş
  • Konnektör 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Tercih edilen yönler sol/sağ
  • Konnektör 2
    HARTING VarioBoot RJ45
    Tercih edilen yönler sol/sağ
  • Kablo tipi Bakır kablo (yuvarlak)
  • Kablonun açıklaması
    Kablolama 1:1
    Alev geciktirici
    Halojensiz
Sürüm
  • Kablo uzunluğu 1,5 m
  • Damar sayısı 8
  • Damar yapısı 4x 2x AWG 26/7
Teknik özellikler
  • İletim özellikleri Cat. 6A Sınıf EA 500 MHz'e kadar
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Sıcaklık sınırlaması
    -20 ... +60 °C etkilenmemiş
    ‌0 ... +60 °C taşındı
  • IEC 60529 uyarınca koruma derecesi IP20
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (kablo) FRNC (LSZH)
  • Renk (kablo) Yeşil
Özellikler ve onaylar
  • Özellikler
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Alev geciktirme
    IEC 60754-2 Halojen içermemezlik
    IEC 60754-2 Aşındırıcı olmayan
    IEC 61034 Az duman
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 1
  • Net ağırlık 78,852 g
  • Menşei ülkesi Letonya
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85444290
  • GTIN 5713140882300
  • eCl@ss 27.060.308,00
  • UNSPSC 24.0 26121609