Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
123
N.º de referencia: 09 48 858 7586 200
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC red 20m
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC red 20m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Retardante de llama, Sin halógenos
Longitud de cable: 20 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 858 7586 200
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC red 20m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Zubehör
6
Geräteseite / Wanddurchführung
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Kábeltípus
    1. csatlakozó
    2. csatlakozó
Azonosítás
  • Kategória System cabling
  • Sorozat RJ45
  • Elem Cable assemblies
  • Specifikáció Pre-assembled on both sides
  • 1. csatlakozó
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferred directions left/right
  • 2. csatlakozó HARTING DualBoot RJ45
  • Kábeltípus Copper cable (round)
  • A kábel leírása
    Wiring 1:1
    Flame retardant
    Halogen-free
Verzió
  • Kábelhossz 20 m
  • Kábel erek száma 8
  • Magfelépítés 4x 2x AWG 26/7
Műszaki jellemzők
  • Átviteli jellemzők Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • Adatátviteli sebesség
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Hőmérséklet korlátozás
    -20 ... +60 °C unmoved
    ‌0 ... +60 °C moved
  • Védettség fokozat UL 60529 szerint IP20
Anyag tulajdonságai
  • Anyag (kábel) FRNC (LSZH)
  • Színes (kábel) Red
Előírások és jóváhagyások
  • Műszaki adatok
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Flame retardancy
    IEC 60754-2 Halogen freeness
    IEC 60754-2 Non corrosive
    IEC 61034 Low smoke
Kereskedelmi adatok
  • Csomagolás mérete 1
  • Nettó tömeg 750 g
  • Származási ország Latvia
  • Európai vámtarifaszám 85444290
  • GTIN 5713140269811
  • eCl@ss 27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar