Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Geräteseite / Wanddurchführung
123
N.º de referencia: 09 48 858 7586 005
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC red 0.5m
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC red 0.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Retardante de llama, Sin halógenos
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 858 7586 005
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC red 0.5m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Zubehör
6
Geräteseite / Wanddurchführung
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
Identificatie
  • Categorie Systeembekabeling
  • Serie RJ45
  • Element Kabelmodules
  • Specificatie Voorgemonteerd aan beide kanten
  • Connector 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Voorkeursrichtingen links/rechts
  • Connector 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Type kabel Koperkabel (rond)
  • Beschrijving van de kabel
    Bedrading 1:1
    Vlamvertragend
    Halogeenvrij
Versie
  • Kabellengte 0,5 m
  • Aantal kernen 8
  • Kernstructuur 4x 2x AWG 26/7
Technische eigenschappen
  • Transmissie-eigenschappen Cat. 6A Klasse EA tot en met 500 MHz
  • Datasnelheid
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Beperkt de temperatuur
    -20 ... +60 °C niet-verplaatst
    ‌0 ... +60 °C verplaatst
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kabel) FRNC (LSZH)
  • Kleur (kabel) Rood
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Ja
  • REACH SVHC Stoffen 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
  • Specificaties
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Vlamvertraging
    IEC 60754-2 Zonder halogeen
    IEC 60754-2 Niet corrosief
    IEC 61034 Weinig rook
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Nettogewicht 39,5 g
  • Land van herkomst Litouwen
  • Europees douanetariefnummer 85444290
  • GTIN 5713140269736
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje