Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
123
N.º de referencia: 09 48 858 7586 004
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC red 0.4m
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC red 0.4m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Retardante de llama, Sin halógenos
Longitud de cable: 0.4 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 858 7586 004
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC red 0.4m
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
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Type of cable
    Connector 1
    Connector 2
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ RJ45
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    優先方向 左右
  • コネクタ 2 HARTING DualBoot RJ45
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
  • ケーブルの説明
    1:1 配線
    遅燃性
    ハロゲンフリー
バージョン
  • ケーブル長さ 0.4 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2x AWG 26/7
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 使用温度範囲
    -20 ... +60 °C 固定
    ‌0 ... +60 °C 変動
  • 保護等級 (IEC 60529に準拠) IP20
材質
  • 材質 (ケーブル) FRNC (LSZH)
  • カラー(ケーブル)
  • RoHS 適合
  • ELVステータス 適合
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 制限対象物質 含まず
  • REACH ANNEX XIV 認可対象物質 含まず
  • REACH SVHC 認可対象候補物質 含まず
  • カリフォルニアProposition 65物質 含まず
仕様および認証
  • 仕様
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 難燃性
    IEC 60754-2 ハロゲンフリー
    IEC 60754-2 非腐食性
    IEC 61034 低煙
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 33 g
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140269729
  • eCl@ss 27,060,390.00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje