Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Geräteseite / Wanddurchführung
123
N.º de referencia: 09 48 858 7588 100
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC green 10m
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC green 10m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Retardante de llama, Sin halógenos
Longitud de cable: 10 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 858 7588 100
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC green 10m
Notas
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Zubehör
6
Device side / Panel feed through
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Złącze 1
    Złącze 2
Identyfikacja
  • Kategoria Okablowanie systemowe
  • Seria RJ45
  • Element Wiązki kablowe
  • Specyfikacje Wstępne zmontowany na obu stronach
  • Złącze 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Preferowane kierunki: lewo/prawo
  • Złącze 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Typ przewodu Przewód miedziany (okrągłe)
  • Opis przewodu
    Okablowanie 1:1
    Ognioodporny
    Bezhalogenowe
Wersja
  • Długość kabla 10 m
  • Liczba rdzeni 8
  • Konstrukcja rdzenia 4x 2x AWG 26/7
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Ograniczenie temperaturowe
    -20 ... +60 °C Nieprzesunięty
    ‌0 ... +60 °C Przesunięty
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
Właściwości materiału
  • Materiał (przewodu) FRNC (LSZH)
  • Kolor (kabel) Zielony
Specyfikacje i zgodność
  • Dane techniczne
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Odporność palnościowa
    IEC 60754-2 Bezhalogenowość
    IEC 60754-2 Nie ulega korozji
    IEC 61034 Niski poziom dymienia
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 423,9 g
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140270015
  • eCl@ss 27.060.390,00
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje
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
Catalogues & Brochures
HARTING News 2020
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar