Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Accessories
6
Device side / Panel feed through
123
N.º de referencia: 09 48 858 7589 005
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC blue 0.5m
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC blue 0.5m

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Conjuntos de cable
Premontado por ambos lados
Cable de cobre (redondo)
Cableado 1:1, Retardante de llama, Sin halógenos
Longitud de cable: 0.5 m
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 48 858 7589 005
VB RJ45 LaR -DB RJ45 FRNC blue 0.5m
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
123
Detalles del producto
Part List
  • Part list details
    Kabeltyp
    Steckverbinder 1
    Steckverbinder 2
Bezeichnung
  • Kategorie Systemverkabelung
  • Baureihe RJ45
  • Komponente Kabelkonfektionen
  • Beschreibung beidseitig konfektioniert
  • Steckverbinder 1
    HARTING VarioBoot RJ45
    Vorzugsrichtungen links/rechts
  • Steckverbinder 2 HARTING DualBoot RJ45
  • Kabeltyp Kupferkabel (rund)
  • Kabelbeschreibung
    Verdrahtung 1:1
    flammenwidrig
    halogenfrei
Ausführung
  • Kabellänge 0,5 m
  • Anzahl der Adern 8
  • Adernaufbau 4x 2x AWG 26/7
Technische Kennwerte
  • Übertragungseigenschaften Kat. 6A Klasse EA bis 500 MHz
  • Datenrate
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Grenztemperatur
    -20 ... +60 °C unbewegt
    ‌0 ... +60 °C bewegt
  • Schutzart nach IEC 60529 IP20
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Kabel FRNC (LSZH)
  • Farbe Kabel blau
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe ja
  • REACH SVHC Stoffe 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • California Proposition 65 Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • Normen
    ISO/IEC 11801
    IEC 61156-6
    IEC 60332-1 Flammenwidrigkeit
    IEC 60754-2 Halogenfreiheit
    IEC 60754-2 nicht korrodierend
    IEC 61034 raucharm
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 1
  • Nettogewicht 39,4 g
  • Ursprungsland Lettland
  • europäische Zolltarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140270060
  • eCl@ss 27060390 Konfektioniertes Datenkabel (nicht spezifiziert)
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
Instrucciones
Instrucciones de montaje