Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 45 600 0102 4000
UNITRONIC LiYCY (TP) A 5x2xAWG26/7
UNITRONIC LiYCY (TP) A 5x2xAWG26/7

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Cable de cobre (redondo)
Retardante de llama
5x 2x AWG 26/7
PVC
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 45 600 0102 4000
UNITRONIC LiYCY (TP) A 5x2xAWG26/7
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
  • Categoría Cableado de sistema
  • Elemento Cables a granel
  • Especificaciones No montado
  • Tipo de cable Cable de cobre (redondo)
  • Descripción del cable Retardante de llama
Versión
  • Número de núcleos 10
  • Estructura de núcleo 5x 2x AWG 26/7
  • Blindaje apantallado
Características técnicas
  • Voltaje nominal 300 V
  • Temperatura de limitación
    -40 ... +80 °C no desplazado
    -5 ... +70 °C movido
  • Diámetro de cable 6,6 mm
  • Radio de flexión mínimo
    6x diámetro de cable (plegado único)
    15x diámetro de cable (plegado repetido)
  • Tensión de prueba UDC 1,5 kV
Propiedades del material
  • Material (cable) PVC
  • Color (cable) Gris oscuro
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones
    IEC 60332-1-2
    UL 2464
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 10 g
  • Peso neto ‌ 58 g/m
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85444995
  • eCl@ss 27.061.801,00
  • UNSPSC 24.0 26121609