Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Combinables
4
N.º de referencia: 09 58 022 1012
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AU-CND
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AU-CND

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Juegos de conectores
Macho
Terminación de engaste
Poliamida (PA)
Negro
Contactos: 22
Aleación de cobre Chapado en oro
Sección de conductor: 0.75 ... 1 mm²
Corriente nominal: ‌10 A
Poliamida (PA), Reforzado con fibra de vidrio
Grado de protección: IP69 / IPX9K según ISO 20653 estado conectado
Notas
Comparar
N.º de referencia: 09 58 022 1012
UIC 558 22PIN PLUG KIT-MC-AU-CND
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
  • Category Connector sets
  • Series HARTING UIC
  • Identification UIC 558
  • Element Connector sets
Version
  • Termination method Terminación de engaste
  • Gender Macho
  • Number of contacts 22
  • PE contact
  • Number of cable entries 1
  • Cable entry 1x Pg 21
  • Details
    Contactos de engaste encerrados por separado
    Por favor, pida las piezas conductoras por separado.
Technical characteristics
  • Conductor cross-section (mm²) 0,75 ... 1 mm²
  • Conductor cross-section (AWG) AWG 18 ... AWG 17
  • Rated current ‌ 10 A
  • Rated voltage 110 V
  • Insulation resistance >107 Ω
  • Contact resistance ≤ 4 mΩ
  • Stripping length 5 mm
  • Limiting temperature -50 ... +125 °C
  • Mating cycles ≥ 10.000
  • Degree of protection acc. to IEC 60529 IP69 / IPX9K según ISO 20653 estado conectado
Material properties
  • Material (insert) Poliamida (PA)
  • Colour (insert) Negro
  • Material (contacts) Aleación de cobre
  • Surface (contacts) Chapado en oro
  • Material (hood/housing)
    Poliamida (PA)
    Reforzado con fibra de vidrio
  • Colour (hood/housing)
    Negro
    RAL 5010 (azul genciana)
  • Material (seal) Silicona
  • Material flammability class acc. to UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • ELV status conforme
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII substances No incluido
  • REACH ANNEX XIV substances No incluido
  • REACH SVHC substances No incluido
  • California Proposition 65 substances No incluido
Specifications and approvals
  • Specifications
    UIC 50558
    IRS 50558
    IEC 61373 Categoría 2
    IEC 60529
Commercial data
  • Packaging size 1
  • Net weight 190 g
  • Country of origin India
  • European customs tariff number 85366990
  • GTIN 5713140190337
  • eCl@ss 27440115 Circular connector (set)
  • ETIM EC002635
  • UNSPSC 24.0 39121413