Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 61 13 213 0371
Typ-2 Ladesteckdose HARTING
Typ-2 Ladesteckdose HARTING

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Mode 3
Receptáculo de carga
Tipo 2, con cierre motorizado
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 61 13 213 0371
Typ-2 Ladesteckdose HARTING
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
  • Elemento Receptáculo de carga
  • Especificaciones
    Tipo 2
    con cierre motorizado
  • Modo de carga Mode 3
Versión
  • Estructura de núcleo 5x 6 mm² + 2x 0,75 mm²
  • Método de terminación Terminación de engaste
  • Número de fases 3
  • Número de contactos 7
  • Numero de contactos de señal 2
  • Numero de contactos de potencia 5
  • Configuración de contacto
    Signal: CP, PP
    Power: L1, L2, L3, N, PE
  • Fijación
    Agujero de fijación 4 x 7 mm
    para montaje frontal
Características técnicas
  • Corriente nominal (señal) 2 A
  • Tensión nominal (señal) 30 V
  • Corriente nominal (potencia) 32 A
  • Tensión nominal (potencia) 480 V
  • Tipo de corriente AC
  • Potencia de carga ‌ 22 kW
  • Temperatura ambiente
    -30 ... +50 °C en funcionamiento
    -40 ... +80 °C almacenamiento/transporte
  • Fuerza de inserción < 100 N
  • Fuerza de extracción < 100 N
  • Ciclos de conexión ≥ 10.000
  • Grado de protección según IEC 60529
    IP44 estado conectado
    IP55 Cerrado
  • Nivel de resistencia a impactos IK08
  • Longitud de conductor ‌ 70 cm
Propiedades del material
  • Material (aislante) Poliamida (PA)
  • Color (aislante) Negro
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP 5f394173-aed3-4678-8301-1b0286677251
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65 Plomo
Especificaciones y homologaciones
  • Especificaciones IEC 62196-2
  • Certificaciones
    CE
    UKCA
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140277625
  • eCl@ss 27.144.792,00
  • ETIM EC002884
  • UNSPSC 24.0 25175003
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
Instrucciones
Instruction Leaflett
Configuración de descarga
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar