Productos combinables
Productos combinables NUEVO
Spare Part
2
Inserts
20
N.º de referencia: 09 30 410 0971
Terminal housing f. motor Han 10B 73, co
Terminal housing f. motor Han 10B 73, co

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Base para aplicación con motor
Con tapa termoplástica
Tamaño: 10 B
Enclave único
Policarbonato (PC), Acero inoxidable
Material (capota/base): Fundición de aluminio
No revestido
Material (junta): NBR
Notas
Comparar
Cargar en configurador
N.º de referencia: 09 30 410 0971
Terminal housing f. motor Han 10B 73, co
Notas
Comparar
Cargar en configurador
All functionalities, price and availability after sign in.
Añadir a la lista de deseos
Productos combinables NUEVO
Spare Part
2
Inserts
20
Detalles del producto
Identificación
  • Categoría Capotas/bases
  • Serie de capotas/bases Han-Drive®
  • Tipo de capota/base Base para aplicación con motor
  • Descripción de capota/base Con tapa termoplástica
Versión
  • Tamaño 10 B
  • Tipo de bloqueo Enclave único
  • Han-Easy Lock® Sí
Características técnicas
  • Temperatura de limitación -40 ... +125 °C
  • Nota sobre la temperatura de limitación Para uso como conector de acuerdo con IEC 61984.
  • Grado de protección según IEC 60529 IP65
  • Clasificación de tipo según UL 50 / UL 50E
    4
    4X
    12
  • Agujeros de fijación de conjunto distanciador 73 mm
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Fundición de aluminio
  • Superficie (capota/base) No revestido
  • Material (junta) NBR
  • Material (bloqueo)
    Policarbonato (PC)
    Acero inoxidable
  • Color (bloqueo) RAL 7037 (gris polvo)
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (enclavamientos) V-0
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
  • Sustancias REACH SVHC
    Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate
    Plomo
  • Número ECHA SCIP 2d63e3a4-7abb-4e67-bb13-55bff2df44a0
  • Sustancias de la California Proposition 65 Sí
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones
    CE
    DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 275,3 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85389099
  • GTIN 5713140048560
  • eCl@ss 27.440.202,00
  • ETIM EC000437
  • UNSPSC 24.0 39121466
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
Portal de objetos EPLAN
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
Chapter Han® Hoods and Housings with metric thread
Industrial Connectors Han®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar