Productos combinables
Productos combinables NUEVO
N.º de referencia: 09 67 000 9930
TORNILLO M3 CAPERUZA ESTAéADO
TORNILLO M3 CAPERUZA ESTAéADO

La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

Resumen de caracterísiticas
Tornillo moleteado
para capotas metalizadas, Rosca M3
Notas
Comparar
Este producto ya no se puede solicitar. Por favor, contacte con su distribuidor local.
N.º de referencia: 09 67 000 9930
TORNILLO M3 CAPERUZA ESTAéADO
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
  • Categoría Accesorios
  • Serie D-Sub
  • Tipo de accesorio Tornillo moleteado
  • Descripción del accesorio
    para capotas metalizadas
    Rosca M3
Versión
  • Detalles Pida 2 piezas para una base.
Propiedades del material
  • RoHS conforme con exención
  • Exenciones RoHS 6.c): Aleación de cobre que contenga hasta un 4 % de su peso en plomo.
  • Estado ELV conforme con exención
  • China RoHS 50
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC
  • Sustancias REACH SVHC Plomo
  • Número ECHA SCIP ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1
  • Sustancias de la California Proposition 65
  • Sustancias de la California Proposition 65
    Plomo
    Níquel
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 100
  • Peso neto 1 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 73181558
  • GTIN 5713140087484
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
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
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 05
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar