-
Método de terminaciónSelect a value Reset filter
-
-
CategoríaSelect a value Reset filter
-
-
Número de contactosSelect a value Reset filter
-
-
Contacto PESelect a value Reset filter
-
-
Corriente nominalSelect a value Reset filter
-
-
Voltaje nominalSelect a value Reset filter
-
-
Tensión nominal conductor-tierraSelect a value Reset filter
-
-
Tensión nominal conductor-conductorSelect a value Reset filter
-
-
Tensión nominal según ULSelect a value Reset filter
-
-
Tensión nominal según CSASelect a value Reset filter
-
-
Tensión nominal (señal)Select a value Reset filter
-
-
Tensión nominal según UL (señal)Select a value Reset filter
-
-
Tensión nominal según CSA (señal)Select a value Reset filter
-
-
Tensión de choque nominalSelect a value Reset filter
-
-
Tensión de choque nominal (señal)Select a value Reset filter
-
-
Nivel de contaminaciónSelect a value Reset filter
-
-
Nivel de contaminación (señal)Select a value Reset filter
-
-
Ciclos de conexiónSelect a value Reset filter
-
-
Color (aislante)Select a value Reset filter
-
-
Serie de capotas/basesSelect a value Reset filter
-
-
Color (capota/base)Select a value Reset filter
-
-
Grado de protección según IEC 60529Select a value Reset filter
-
-
ElementoSelect a value Reset filter
-
-
Clase de inflamabilidad del material según UL 94Select a value Reset filter
-
-
Material (contactos)Select a value Reset filter
-
-
Numero de contactos de potenciaSelect a value Reset filter
-
-
Sección de conductorSelect a value Reset filter
-
-
Numero de contactos de señalSelect a value Reset filter
-
-
EspecificacionesSelect a value Reset filter
-
-
UL / CSASelect a value Reset filter
-
-
Temperatura de limitaciónSelect a value Reset filter
-
-
CertificacionesSelect a value Reset filter
-
-
Resistencia de aislamientoSelect a value Reset filter
-
-
Corriente nominal (señal)Select a value Reset filter
-
-
Material (aislante)Select a value Reset filter
-
-
Material (capota/base)Select a value Reset filter
-
-
Material (junta)Select a value Reset filter
-
-
Material (bloqueo)Select a value Reset filter
-
Unfortunately, no results were found for your search query
Show all filters
Show less filters
12 products
(of 12)
Nuevos productos - Ascendente
- N.º de referencia - Ascendente
- N.º de referencia-Descendente
- Relevance
- Nuevos productos
- Método de terminación-Descendente
- Número de contactos-Descendente
- Contacto PE-Descendente
- Corriente nominal-Descendente
Información
Se ha producido un error mientras se añadía a la cesta.